Draadzadel - Paneelgat, Zwart, 0,8 mm - 1,2 mm Paneel, 6,5 mm x 11,6 mm

Artikelcode: EWSE-1-19
Dit Zwart draadzadel met randbevestiging klikt in een op maat gemaakt gat in het paneel. Geschikt voor panelen met een dikte van 0,8 mm - 1,2 mm. De binnenafmetingen zijn 6,5 mm x 11,6 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
Randklem
Inwendige hoogte
:
6,5 mm
Binnenbreedte
:
11,6 mm
Stijl
:
1
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,2 mm
Diepte
:
4,8 mm
Totale hoogte
:
10,0 mm
Totale breedte
:
15,9 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 2 mm
Zadeltype
:
Randklem; Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,11 5000 : € 0,0903
essential solutions
delivered