Draadzadel - Paneelgat, Scharnierende Bovensluiting

Met een scharnierend deksel voor eenvoudig openen; leg de kabels er netjes in en sluit het deksel weer. Deze kunnen in een boorgat of een randuitsnede gaan. De scharnierende vergrendeling maakt montage op bestaande toepassingen mogelijk.

Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Inwendige hoogte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
Randklem
Inwendige hoogte
:
12,0 mm
Binnenbreedte
:
19,6 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,5 - 1,6 mm
Diepte
:
6,6 mm
Totale hoogte
:
17,1 mm
Totale breedte
:
31,0 mm
Gatbreedte
:
25,0 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Zadeltype
:
Randklem; Rechthoekig
Stijl
:
1
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,118 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Randklem
Inwendige hoogte
:
12,0 mm
Binnenbreedte
:
19,6 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,5 - 1,6 mm
Diepte
:
6,6 mm
Totale hoogte
:
17,1 mm
Totale breedte
:
31,0 mm
Gatbreedte
:
25,0 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Zadeltype
:
Randklem; Rechthoekig
Stijl
:
1
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,414 500 : € 0,198 1000 : € 0,125 5000 : € 0,0982 10000 : € 0,086 25000 : € 0,0757 50000 : € 0,0695 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Randklem
Inwendige hoogte
:
8,5 mm
Binnenbreedte
:
19,6 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2,0 mm
Diepte
:
6,6 mm
Totale hoogte
:
24,9 mm
Totale breedte
:
30,4 mm
Gatbreedte
:
25,0 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Zadeltype
:
Randklem; Rechthoekig
Stijl
:
2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,369 500 : € 0,176 1000 : € 0,111 5000 : € 0,0873 10000 : € 0,0764 25000 : € 0,0673 50000 : € 0,0619 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Randklem
Inwendige hoogte
:
8,5 mm
Binnenbreedte
:
19,6 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2,0 mm
Diepte
:
6,6 mm
Totale hoogte
:
24,9 mm
Totale breedte
:
30,4 mm
Gatbreedte
:
25,0 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Zadeltype
:
Randklem; Rechthoekig
Stijl
:
2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,11 100 : € 0,559 500 : € 0,266 1000 : € 0,167 5000 : € 0,133 10000 : € 0,116 25000 : € 0,102 50000 : € 0,0936 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered