Draadzadel - Optische Vezel, Naturel, UL94 V-2, Nylon 6/6, Met Indrukbevestiging, Type 6, 25,1 mm x 28,7 mm

Artikelcode: OFNS-16-312-01B
Dit draadzadel voor optische vezels heeft een Met Indrukbevestiging bevestiging van 6-type. Het is ideaal voor het routeren van vezels omdat ze op hun plaats geschoven kunnen worden. De binnenafmetingen zijn 25,1 mm x 28,7 mm. Gemaakt van UL94 V-2, classificatie Nylon 6/6.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rond
Inwendige hoogte
:
25,1 mm
Binnenbreedte
:
28,7 mm
Stijl
:
6
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Compatibele gatdiameter
:
7,9 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Diepte
:
6,9 mm
Totale breedte
:
34,3 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,434 500 : € 0,207 1000 : € 0,13 5000 : € 0,103 10000 : € 0,0898 25000 : € 0,0791 50000 : € 0,0727
essential solutions
delivered