Draadzadel - Optische Vezel

De zadelclips zijn geschikt voor het beschermen van gevoelige glasvezelkabels. Verkrijgbaar in 6 verschillende vormen; drukbevestiging in ronde of vierkante gaten en een kleeflaag. Kan verschillende bundeldiameters aan. Verkrijgbaar in zowel UL94 V-2 als UL94 V-0-materiaal.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Bevestigingsstijl

Inwendige hoogte

Binnenbreedte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rond
Inwendige hoogte
:
19,0 mm
Binnenbreedte
:
21,2 mm
Stijl
:
1
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2,0 mm
Diepte
:
6,9 mm
Totale breedte
:
26,8 mm
Merk
:
Richco
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rond
Inwendige hoogte
:
19,0 mm
Binnenbreedte
:
21,2 mm
Stijl
:
1
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2,0 mm
Diepte
:
6,9 mm
Totale breedte
:
26,8 mm
Merk
:
Richco
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,176 1000 : € 0,158 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rond
Inwendige hoogte
:
19,0 mm
Binnenbreedte
:
21,2 mm
Stijl
:
4
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2,0 mm
Diepte
:
6,9 mm
Totale breedte
:
26,8 mm
Merk
:
Richco
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rond
Inwendige hoogte
:
19,0 mm
Binnenbreedte
:
21,2 mm
Stijl
:
4
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2,0 mm
Diepte
:
6,9 mm
Totale breedte
:
26,8 mm
Merk
:
Richco
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,197 1000 : € 0,177 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rond
Inwendige hoogte
:
25,1 mm
Binnenbreedte
:
28,7 mm
Stijl
:
1
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2,0 mm
Diepte
:
6,9 mm
Totale breedte
:
34,3 mm
Merk
:
Richco
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rond
Inwendige hoogte
:
25,1 mm
Binnenbreedte
:
28,7 mm
Stijl
:
1
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2,0 mm
Diepte
:
6,9 mm
Totale breedte
:
34,3 mm
Merk
:
Richco
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,176 1000 : € 0,158 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rond
Inwendige hoogte
:
25,1 mm
Binnenbreedte
:
28,7 mm
Stijl
:
3
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Compatibele gatdiameter
:
7,8 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2,0 mm
Diepte
:
6,9 mm
Totale breedte
:
34,3 mm
Vierkant formaat
:
7,8 mm
Merk
:
Richco
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rond
Inwendige hoogte
:
25,1 mm
Binnenbreedte
:
28,7 mm
Stijl
:
3
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Compatibele gatdiameter
:
7,8 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2,0 mm
Diepte
:
6,9 mm
Totale breedte
:
34,3 mm
Vierkant formaat
:
7,8 mm
Merk
:
Richco
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,176 1000 : € 0,158 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rond
Inwendige hoogte
:
19,0 mm
Binnenbreedte
:
21,2 mm
Stijl
:
2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Compatibele gatdiameter
:
7,9 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Diepte
:
6,9 mm
Totale breedte
:
26,8 mm
Merk
:
Richco
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rond
Inwendige hoogte
:
19,0 mm
Binnenbreedte
:
21,2 mm
Stijl
:
2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Compatibele gatdiameter
:
7,9 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Diepte
:
6,9 mm
Totale breedte
:
26,8 mm
Merk
:
Richco
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,176 1000 : € 0,158 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rond
Inwendige hoogte
:
25,1 mm
Binnenbreedte
:
28,7 mm
Stijl
:
2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Compatibele gatdiameter
:
7,9 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Diepte
:
6,9 mm
Totale breedte
:
34,3 mm
Merk
:
Richco
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rond
Inwendige hoogte
:
19,0 mm
Binnenbreedte
:
21,2 mm
Stijl
:
5
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Compatibele gatdiameter
:
9,5 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2,0 mm
Diepte
:
6,9 mm
Totale breedte
:
26,8 mm
Merk
:
Richco
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,50 500 : € 0,239 1000 : € 0,151 5000 : € 0,118 10000 : € 0,103 25000 : € 0,0912 50000 : € 0,0837 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rond
Inwendige hoogte
:
19,0 mm
Binnenbreedte
:
21,2 mm
Stijl
:
5
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Compatibele gatdiameter
:
9,5 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2,0 mm
Diepte
:
6,9 mm
Totale breedte
:
26,8 mm
Merk
:
Richco
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,607 500 : € 0,292 1000 : € 0,183 5000 : € 0,144 10000 : € 0,126 25000 : € 0,111 50000 : € 0,102 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rond
Inwendige hoogte
:
25,1 mm
Binnenbreedte
:
28,7 mm
Stijl
:
5
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Compatibele gatdiameter
:
9,5 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2,0 mm
Diepte
:
6,9 mm
Totale breedte
:
34,3 mm
Merk
:
Richco
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,38 100 : € 0,692 500 : € 0,332 1000 : € 0,209 5000 : € 0,164 10000 : € 0,143 25000 : € 0,126 50000 : € 0,116 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rond
Inwendige hoogte
:
25,1 mm
Binnenbreedte
:
28,7 mm
Stijl
:
5
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Compatibele gatdiameter
:
9,5 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2,0 mm
Diepte
:
6,9 mm
Totale breedte
:
34,3 mm
Merk
:
Richco
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,441 500 : € 0,211 1000 : € 0,133 5000 : € 0,104 10000 : € 0,0913 25000 : € 0,0803 50000 : € 0,0738 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rond
Inwendige hoogte
:
25,1 mm
Binnenbreedte
:
28,7 mm
Stijl
:
5
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Compatibele gatdiameter
:
9,5 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2,0 mm
Diepte
:
6,9 mm
Totale breedte
:
34,3 mm
Merk
:
Richco
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,607 500 : € 0,292 1000 : € 0,183 5000 : € 0,144 10000 : € 0,126 25000 : € 0,111 50000 : € 0,102 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rond
Inwendige hoogte
:
44,0 mm
Binnenbreedte
:
35,0 mm
Stijl
:
5
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Compatibele gatdiameter
:
9,5 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2,0 mm
Diepte
:
6,9 mm
Totale breedte
:
43,0 mm
Merk
:
Richco
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0784 1000 : € 0,0681 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rond
Inwendige hoogte
:
44,0 mm
Binnenbreedte
:
35,0 mm
Stijl
:
5
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Compatibele gatdiameter
:
9,5 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2,0 mm
Diepte
:
6,9 mm
Totale breedte
:
43,0 mm
Merk
:
Richco
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,485 500 : € 0,219 1000 : € 0,146 5000 : € 0,116 10000 : € 0,101 25000 : € 0,0887 50000 : € 0,0816 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rond
Inwendige hoogte
:
44,0 mm
Binnenbreedte
:
35,0 mm
Stijl
:
5
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Compatibele gatdiameter
:
9,5 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2,0 mm
Diepte
:
6,9 mm
Totale breedte
:
43,0 mm
Merk
:
Richco
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,779 500 : € 0,352 1000 : € 0,235 5000 : € 0,184 10000 : € 0,161 25000 : € 0,142 50000 : € 0,131 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Zadeltype
:
Rond
Inwendige hoogte
:
19,0 mm
Binnenbreedte
:
21,2 mm
Stijl
:
6
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diepte
:
6,9 mm
Totale breedte
:
26,8 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,643 250 : € 0,402 500 : € 0,321 5000 : € 0,289 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Zadeltype
:
Rond
Inwendige hoogte
:
19,0 mm
Binnenbreedte
:
21,2 mm
Stijl
:
6
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Diepte
:
6,9 mm
Totale breedte
:
26,8 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,631 250 : € 0,394 500 : € 0,316 5000 : € 0,283 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Zadeltype
:
Rond
Inwendige hoogte
:
25,1 mm
Binnenbreedte
:
28,7 mm
Stijl
:
6
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diepte
:
6,9 mm
Totale breedte
:
34,3 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,05 500 : € 0,475 1000 : € 0,317 5000 : € 0,249 10000 : € 0,218 25000 : € 0,192 50000 : € 0,176 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Zadeltype
:
Rond
Inwendige hoogte
:
25,1 mm
Binnenbreedte
:
28,7 mm
Stijl
:
6
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Diepte
:
6,9 mm
Totale breedte
:
34,3 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,24 500 : € 0,56 1000 : € 0,373 5000 : € 0,295 10000 : € 0,258 25000 : € 0,226 50000 : € 0,209 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rond
Inwendige hoogte
:
25,1 mm
Binnenbreedte
:
28,7 mm
Stijl
:
6
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Compatibele gatdiameter
:
7,9 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Diepte
:
6,9 mm
Totale breedte
:
34,3 mm
Merk
:
Richco
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,434 500 : € 0,207 1000 : € 0,13 5000 : € 0,103 10000 : € 0,0898 25000 : € 0,0791 50000 : € 0,0727 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rond
Inwendige hoogte
:
19,0 mm
Binnenbreedte
:
21,2 mm
Stijl
:
3
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Compatibele gatdiameter
:
7,8 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2,0 mm
Diepte
:
6,9 mm
Totale breedte
:
26,8 mm
Vierkant formaat
:
7,8 mm
Merk
:
Richco
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,176 5000 : € 0,146 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered