Draadzadel - Niet Afsluitend, Inklik, Speerpuntbevestiging, Naturel, 4,7 mm Gat, 1,2 mm Paneel, 21,6 mm x 20,3 mm

Artikelcode: WWS-A-3-19
Deze niet afsluitende draadzadels klikken vast in een gat met een diameter van 4,7 mm in een maximaal 1,2 mm dik paneel. De binnenafmetingen zijn 21,6 mm x 20,3 mm. Gemaakt van UL94 V-0, classificatie Nylon 6/6. UL E71558


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inwendige hoogte
:
21,6 mm
Binnenbreedte
:
20,3 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,2 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
28,4 mm
Totale breedte
:
23,6 mm
Stijl
:
2
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 2 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,655 500 : € 0,314 1000 : € 0,197 5000 : € 0,155 10000 : € 0,136 25000 : € 0,119 50000 : € 0,11
essential solutions
delivered