Draadzadel - Niet Afsluitend, Inklik, Speerpuntbevestiging, Naturel, 4,7 mm Gat, 1,2 mm Paneel, 12,7 mm x 20,3 mm

Artikelcode: WWS-A-2-19
Deze niet afsluitende draadzadels klikken vast in een gat met een diameter van 4,7 mm in een maximaal 1,2 mm dik paneel. De binnenafmetingen zijn 12,7 mm x 20,3 mm. Gemaakt van UL94 V-0, classificatie Nylon 6/6. UL E71558


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inwendige hoogte
:
12,7 mm
Binnenbreedte
:
20,3 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,2 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
19,6 mm
Totale breedte
:
23,6 mm
Stijl
:
2
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 2 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,509 500 : € 0,243 1000 : € 0,154 5000 : € 0,12 10000 : € 0,105 25000 : € 0,093 50000 : € 0,0853
essential solutions
delivered