Draadzadel - Niet Afsluitend, Inklik, Speerpuntbevestiging

Deze kabelzadels hebben een inklikbare pijlpuntbevestiging. Deze stijl is niet-vergrendelend, wat betekent dat uw kabels eenvoudig verwijderd en vervangen kunnen worden. Verkrijgbaar in diverse maten die in verschillende plaatdiktes passen. Gemaakt van Nylon 6/6 in zowel UL94 V-2 als UL94 V-0 materialen.

Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Inwendige hoogte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(2)

Binnenbreedte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inwendige hoogte
:
4,8 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
13,2 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-01
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,109 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
4,8 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
13,2 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-19
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,149 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
4,8 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
3,2 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
13,2 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-19
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,109 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
4,8 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
3,2 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
13,2 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-01
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,149 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
9,9 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
18 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-01
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,109 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
9,9 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
18 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-19
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,149 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
9,9 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
3,2 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
18 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-01
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,109 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
9,9 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
3,2 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
18 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-19
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,359 500 : € 0,172 1000 : € 0,108 5000 : € 0,0856 10000 : € 0,0749 25000 : € 0,066 50000 : € 0,0606 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
18,8 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
27,2 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-01
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,109 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
18,8 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
27,2 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-19
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,149 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
18,8 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
3,2 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
27,2 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-01
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,109 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
18,8 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
3,2 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
27,2 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-19
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,511 100 : € 0,257 500 : € 0,123 1000 : € 0,077 5000 : € 0,0605 10000 : € 0,0529 25000 : € 0,0466 50000 : € 0,0429 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
26,7 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
35,1 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-01
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,109 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
26,7 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
35,1 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-19
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,149 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
26,7 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
3,2 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
35,1 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-01
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,109 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
26,7 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
3,2 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
35,1 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-19
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,416 500 : € 0,199 1000 : € 0,125 5000 : € 0,0971 10000 : € 0,0863 25000 : € 0,0761 50000 : € 0,0695 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
12,7 mm
Binnenbreedte
:
20,3 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,2 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
19,6 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Stijl
:
2
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-19
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,396 500 : € 0,19 1000 : € 0,119 5000 : € 0,0939 10000 : € 0,0823 25000 : € 0,0725 50000 : € 0,0666 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
21,6 mm
Binnenbreedte
:
20,3 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,2 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
28,4 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Stijl
:
2
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-19
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,455 500 : € 0,218 1000 : € 0,137 5000 : € 0,108 10000 : € 0,0943 25000 : € 0,0831 50000 : € 0,0764 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
12,7 mm
Binnenbreedte
:
20,3 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,2 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
19,6 mm
Totale breedte
:
23,6 mm
Stijl
:
2
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,48 500 : € 0,229 1000 : € 0,145 5000 : € 0,113 10000 : € 0,0994 25000 : € 0,0877 50000 : € 0,0805 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
21,6 mm
Binnenbreedte
:
20,3 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,2 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
28,4 mm
Totale breedte
:
23,6 mm
Stijl
:
2
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Zadeltype
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,618 500 : € 0,296 1000 : € 0,186 5000 : € 0,146 10000 : € 0,128 25000 : € 0,112 50000 : € 0,104 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered