Draadzadel - Niet Afsluitend, Inklik, Kwartslag

Vergrendelt op zijn plek en wordt met een kwartslag verwijderd. Steekt slechts 1 mm onder de plaat uit. Een snelle en eenvoudige oplossing om kabels te binden en op hun plek te houden. De zadelclip is niet-vergrendelend wat het insteken en verwijderen van kabels vereenvoudigt. Deze worden geleverd in vier verschillende maten die beschikbaar zijn in zowel UL94 V-2 als UL94 V-0 materialen.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Inwendige hoogte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inwendige hoogte
:
27,2 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
34,8 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Kwartslag
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Verwijderbaar
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,423 500 : € 0,202 1000 : € 0,127 5000 : € 0,10 10000 : € 0,0876 25000 : € 0,0772 50000 : € 0,0709 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
4,8 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
13 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Kwartslag
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Verwijderbaar
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,116 1000 : € 0,104 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
4,8 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
13 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Kwartslag
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Verwijderbaar
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,158 1000 : € 0,142 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
9,9 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
17,8 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Kwartslag
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Verwijderbaar
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,116 1000 : € 0,104 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
9,9 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
17,8 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Kwartslag
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Verwijderbaar
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,383 500 : € 0,183 1000 : € 0,116 5000 : € 0,0907 10000 : € 0,0794 25000 : € 0,07 50000 : € 0,0642 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
19,1 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
26,9 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Kwartslag
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Verwijderbaar
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,116 1000 : € 0,104 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
27,2 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
34,8 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Kwartslag
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Verwijderbaar
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,116 1000 : € 0,104 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered