Draadzadel - Niet Afsluitend, Inklik

Deze zadelclips hebben een inklikbevestiging met een laag profiel en zijn niet-vergrendelend, wat betekent dat uw kabels eenvoudig kunnen worden verwijderd en vervangen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten in zowel UL94 V-2 als UL94 V-0 materiaal.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Inside Height

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(1)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,11 1000 : € 0,0791 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Height
:
4,8 mm
Inside Width
:
11,2 mm
Compatible Hole Diameter
:
4,7 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
1,6 mm
Depth
:
5,6 mm
Height
:
13,2 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Fitting Style
:
Met Indrukbevestiging
Totale breedte
:
15,5 mm
Panel Thickness Range
:
1 6 mm
Saddle Type
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,116 1000 : € 0,104 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Height
:
4,8 mm
Inside Width
:
11,2 mm
Compatible Hole Diameter
:
4,7 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
1,6 mm
Depth
:
5,6 mm
Height
:
13,2 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Fitting Style
:
Met Indrukbevestiging
Totale breedte
:
15,5 mm
Saddle Type
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,158 1000 : € 0,142 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Height
:
8,4 mm
Inside Width
:
11,2 mm
Compatible Hole Diameter
:
4,7 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
1,6 mm
Depth
:
5,6 mm
Height
:
18 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Fitting Style
:
Met Indrukbevestiging
Totale breedte
:
15,5 mm
Saddle Type
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,116 1000 : € 0,104 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Height
:
9,9 mm
Inside Width
:
11,2 mm
Compatible Hole Diameter
:
4,7 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
1,6 mm
Depth
:
5,6 mm
Height
:
18 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Fitting Style
:
Met Indrukbevestiging
Totale breedte
:
15,5 mm
Saddle Type
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,158 1000 : € 0,142 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Height
:
18,8 mm
Inside Width
:
11,2 mm
Compatible Hole Diameter
:
4,7 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
1,6 mm
Depth
:
5,6 mm
Height
:
27,2 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Fitting Style
:
Met Indrukbevestiging
Totale breedte
:
15,5 mm
Saddle Type
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,116 1000 : € 0,104 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Height
:
18,8 mm
Inside Width
:
11,2 mm
Compatible Hole Diameter
:
4,7 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
1,6 mm
Depth
:
5,6 mm
Height
:
27,2 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Fitting Style
:
Met Indrukbevestiging
Totale breedte
:
15,5 mm
Saddle Type
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,516 500 : € 0,246 1000 : € 0,155 5000 : € 0,121 10000 : € 0,107 25000 : € 0,094 50000 : € 0,0865 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Height
:
26,7 mm
Inside Width
:
11,2 mm
Compatible Hole Diameter
:
4,7 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
1,6 mm
Depth
:
5,6 mm
Height
:
35,1 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Fitting Style
:
Met Indrukbevestiging
Totale breedte
:
15,5 mm
Saddle Type
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,195 1000 : € 0,176 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Height
:
26,7 mm
Inside Width
:
11,2 mm
Compatible Hole Diameter
:
4,7 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
1,6 mm
Depth
:
5,6 mm
Height
:
35,1 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Fitting Style
:
Met Indrukbevestiging
Totale breedte
:
15,5 mm
Saddle Type
:
Rechthoekig
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,158 1000 : € 0,142 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered