Draadzadel - Mini, Zelfklevende Bevestiging, Naturel, UL94 V-2, 12,7 mm Vierkante Voet

Artikelcode: MWSEB-5-01A2-RT
Dit miniatuur draadzadel is snel te bevestigen met een zelfklevende voet. De voet is 12,7 mm vierkant. Gemaakt van UL94 V-2, classificatie Nylon 6/6. UL E71558


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 115101100002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inwendige hoogte
:
5,8 mm
Binnenbreedte
:
9,1 mm
Basislengte
:
12,7 mm
Basisbreedte
:
12,7 mm
Hoogte
:
11,2 mm
Totale hoogte
:
14,0 mm
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Materiaal
:
Nylon
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,222 1000 : € 0,199
essential solutions
delivered