Draadzadel, Mini, Zelfklevend, Zijdelingse Toegang, Naturel, Nylon 6/6, 12,7 mm x 12,7 mm Voet, 2,5 mm x 8,1 mm

Artikelcode: MWSSEBE-1-19A2
Dit miniatuur draadzadel met laag profiel is snel te bevestigen door middel van een zelfklevende voet. De binnenafmetingen zijn 2,5 mm x 8,1 mm. De afmeting van de voet is 12,7 mm x 12,7 mm. Gemaakt van UL94 V-0, classificatie Nylon 6/6. UL E71558


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 320101800002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inwendige hoogte
:
2,5 mm
Binnenbreedte
:
8,1 mm
Basislengte
:
12,7 mm
Basisbreedte
:
12,7 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Natuurlijke
Hoogte
:
6,4 mm
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Materiaal
:
Nylon
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Zadeltype
:
Rechthoekig; Zijdelingse Opening; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,464 1000 : € 0,418
essential solutions
delivered