Draadzadel - Mini, Zelfklevende Bevestiging, Zijdelingse Toegang

Deze mini-zadelclips hebben een zijdelingse opening, ideaal wanneer er weinig ruimte is. Ze hebben een kleeflaag voor eenvoudige bevestiging. Ze zijn verkrijgbaar met voetjes in verschillende maten. Verkrijgbaar in zowel UL94 V-2 als UL94 V-0-materiaal.
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
Inwendige hoogte
:
2,5 mm
Binnenbreedte
:
8,1 mm
Basislengte
:
12,7 mm
Basisbreedte
:
9,7 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Naturel
Hoogte
:
6,4 mm
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Materiaal
:
Kleeflaag op Rubberbasis
Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Materiaal
:
Nylon
Zadeltype
:
Rechthoekig; Zijdelingse Opening; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,317 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
2,5 mm
Binnenbreedte
:
8,1 mm
Basislengte
:
12,7 mm
Basisbreedte
:
9,7 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Naturel
Hoogte
:
6,4 mm
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Materiaal
:
Kleeflaag op Rubberbasis
Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Materiaal
:
Nylon
Zadeltype
:
Rechthoekig; Zijdelingse Opening; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,949 500 : € 0,453 1000 : € 0,285 5000 : € 0,225 10000 : € 0,197 25000 : € 0,173 50000 : € 0,16 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
2,5 mm
Binnenbreedte
:
8,1 mm
Basislengte
:
12,7 mm
Basisbreedte
:
12,7 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Naturel
Hoogte
:
6,4 mm
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Materiaal
:
Kleeflaag op Rubberbasis
Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Materiaal
:
Nylon
Zadeltype
:
Rechthoekig; Zijdelingse Opening; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,177 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
2,5 mm
Binnenbreedte
:
8,1 mm
Basislengte
:
12,7 mm
Basisbreedte
:
12,7 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Naturel
Hoogte
:
6,4 mm
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Materiaal
:
Kleeflaag op Rubberbasis
Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Materiaal
:
Nylon
Zadeltype
:
Rechthoekig; Zijdelingse Opening; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,438 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered