Draadzadel - Mini, Zelfklevende Bevestiging, Scharnierende Bovensluiting

Deze mini-zadelclips hebben een scharnierende borgkap. De kabels kunnen eenvoudig worden geplaatst als deze kap openstaat. Ze worden vastgezet wanneer de kap wordt bevestigd. De top van het zadel kan ontgrendeld worden om de kabels te verwijderen. Dankzij een kleeflaag zijn ze eenvoudig te bevestigen. UL94 V-0 materiaal.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inwendige hoogte
:
2,5 mm
Binnenbreedte
:
4,8 mm
Gatdiameter
:
3,2 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Natuurlijke
Basislengte
:
9,9 mm
Basisbreedte
:
8,9 mm
Totale hoogte
:
7,1 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Lijm op basis van acryl
Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Materiaal
:
Nylon
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,532 1000 : € 0,479 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered