Draadzadel - Mini, Zelfklevende Bevestiging

Deze mini-zadelclips hebben een kleeflaag voor eenvoudige bevestiging. De miniatuurvoetjes zijn geweldig als er weinig ruimte is. Veel verschillende maten verkrijgbaar, in zowel UL94 V-2 als UL94 V-0-materiaal.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Inside Height

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(2)

Inside Width

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(1)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Height
:
3,0 mm
Inside Width
:
4,4 mm
Base Length
:
9,5 mm
Base Width
:
9,5 mm
Overall Height
:
7,2 mm
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Fitting Style
:
Kleeflaag
Saddle Type
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,331 1000 : € 0,298 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Height
:
3,0 mm
Inside Width
:
4,4 mm
Base Length
:
9,5 mm
Base Width
:
9,5 mm
Overall Height
:
7,2 mm
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Fitting Style
:
Kleeflaag
Saddle Type
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,32 1000 : € 0,288 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Height
:
1,3 mm
Inside Width
:
4,8 mm
Base Length
:
9,5 mm
Base Width
:
9,5 mm
Height
:
4,0 mm
Overall Height
:
6,4 mm
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Fitting Style
:
Kleeflaag
Saddle Type
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,222 1000 : € 0,199 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Height
:
1,3 mm
Inside Width
:
4,8 mm
Base Length
:
9,5 mm
Base Width
:
9,5 mm
Height
:
4,0 mm
Overall Height
:
6,4 mm
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Fitting Style
:
Kleeflaag
Saddle Type
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,139 1000 : € 0,125 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Height
:
3,3 mm
Inside Width
:
4,8 mm
Base Length
:
9,5 mm
Base Width
:
9,5 mm
Height
:
6,0 mm
Overall Height
:
8,4 mm
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Fitting Style
:
Kleeflaag
Saddle Type
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,222 1000 : € 0,199 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Height
:
3,3 mm
Inside Width
:
4,8 mm
Base Length
:
9,5 mm
Base Width
:
9,5 mm
Height
:
6,0 mm
Overall Height
:
8,4 mm
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Fitting Style
:
Kleeflaag
Saddle Type
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,304 1000 : € 0,274 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Height
:
3,0 mm
Inside Width
:
6,6 mm
Base Length
:
12,7 mm
Base Width
:
12,7 mm
Height
:
7,3 mm
Overall Height
:
10,1 mm
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Fitting Style
:
Kleeflaag
Saddle Type
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,222 1000 : € 0,199 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Height
:
3,0 mm
Inside Width
:
6,6 mm
Base Length
:
12,7 mm
Base Width
:
12,7 mm
Height
:
7,3 mm
Overall Height
:
10,1 mm
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Fitting Style
:
Kleeflaag
Saddle Type
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,304 1000 : € 0,274 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Height
:
4,8 mm
Inside Width
:
8,0 mm
Base Length
:
12,7 mm
Base Width
:
12,7 mm
Height
:
9,2 mm
Overall Height
:
12,0 mm
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Fitting Style
:
Kleeflaag
Saddle Type
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,222 1000 : € 0,199 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Height
:
4,8 mm
Inside Width
:
8,0 mm
Base Length
:
12,7 mm
Base Width
:
12,7 mm
Height
:
9,2 mm
Overall Height
:
12,0 mm
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Fitting Style
:
Kleeflaag
Saddle Type
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,304 1000 : € 0,274 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Height
:
5,8 mm
Inside Width
:
9,1 mm
Base Length
:
12,7 mm
Base Width
:
12,7 mm
Height
:
11,2 mm
Overall Height
:
14,0 mm
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Fitting Style
:
Kleeflaag
Saddle Type
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,222 1000 : € 0,199 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Height
:
5,8 mm
Inside Width
:
9,1 mm
Base Length
:
12,7 mm
Base Width
:
12,7 mm
Height
:
11,2 mm
Overall Height
:
14,0 mm
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Fitting Style
:
Kleeflaag
Saddle Type
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,304 1000 : € 0,274 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Height
:
8,4 mm
Inside Width
:
9,1 mm
Base Length
:
12,7 mm
Base Width
:
12,7 mm
Height
:
13,0 mm
Overall Height
:
15,8 mm
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Fitting Style
:
Kleeflaag
Saddle Type
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,222 1000 : € 0,199 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Height
:
8,4 mm
Inside Width
:
9,1 mm
Base Length
:
12,7 mm
Base Width
:
12,7 mm
Height
:
13,0 mm
Overall Height
:
15,8 mm
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Fitting Style
:
Kleeflaag
Saddle Type
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,304 1000 : € 0,274 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered