Draadzadel - Mini, Schroefbevestiging, Scharnierende Bovensluiting

Deze mini-zadelclips hebben een scharnierende borgkap. De kabels kunnen eenvoudig worden geplaatst als deze kap openstaat. Ze worden vastgezet wanneer de kap wordt bevestigd. De top van het zadel kan ontgrendeld worden om de kabels te verwijderen. Ze worden bevestigd met een M3 of #4 schroef. UL94 V-0 materiaal.
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
Inside Height
:
2,5 mm
Inside Width
:
4,8 mm
Hole Diameter
:
3,2 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
#4,M3
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Base Length
:
9,9 mm
Base Width
:
8,9 mm
Overall Height
:
7,1 mm
Totale breedte
:
9,9 mm
Merk
:
Richco
Fitting Style
:
Schroef
Saddle Type
:
Rechthoekig; Micro; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,323 1000 : € 0,2907 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered