Draadzadel - Mini, Inklik, Scharnierende Bovensluiting

Deze zadelclips hebben een scharnierende borgkap. De kabels kunnen eenvoudig worden geplaatst als deze kap openstaat. Ze worden vastgezet wanneer de kap wordt bevestigd. De top van het zadel kan ontgrendeld worden om de kabels te verwijderen. Ze zijn eenvoudig in te klikken en steken maar een heel klein stukje onder de plaat uit. Verkrijgbaar in twee maten, in zowel UL94 V-2 als UL94 V-0-materialen.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inwendige hoogte
:
2,5 mm
Binnenbreedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
1,7 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Diepte
:
2 mm
Hoogte
:
4,8 mm
Totale breedte
:
8,6 mm
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,134 1000 : € 0,12 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
2,5 mm
Binnenbreedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
1,7 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Diepte
:
2 mm
Hoogte
:
4,8 mm
Totale breedte
:
8,6 mm
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
2,4 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
2 4 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,304 500 : € 0,145 1000 : € 0,0918 5000 : € 0,0723 10000 : € 0,0633 25000 : € 0,0558 50000 : € 0,0512 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
2,5 mm
Binnenbreedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
1,7 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Natuurlijke
Diepte
:
2 mm
Hoogte
:
4,8 mm
Totale breedte
:
8,6 mm
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
2,4 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
2 4 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,475 500 : € 0,226 1000 : € 0,143 5000 : € 0,112 10000 : € 0,0985 25000 : € 0,0867 50000 : € 0,0797 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
2,5 mm
Binnenbreedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
1,7 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Natuurlijke
Diepte
:
2 mm
Hoogte
:
4,8 mm
Totale breedte
:
8,6 mm
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,275 1000 : € 0,247 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

essential solutions
delivered