Draadzadel - Mini, Inklik

Deze mini-zadelclips hebben een inklikbevestiging, voor snelle en eenvoudige installatie. Het smalle profiel is ideaal voor het routeren van glasvezelkabel. Ze steken maar een heel klein stukje onder de plaat uit.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Inwendige hoogte

Binnenbreedte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inwendige hoogte
:
3,0 mm
Binnenbreedte
:
4,3 mm
Compatibele gatdiameter
:
1,8 mm
Stijl
:
1
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Hoogte
:
1,6 mm
Totale breedte
:
9,1 mm
Diepte
:
2 mm
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,191 1000 : € 0,172 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
3,0 mm
Binnenbreedte
:
4,3 mm
Compatibele gatdiameter
:
1,8 mm
Stijl
:
1
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Hoogte
:
2,4 mm
Totale breedte
:
9,1 mm
Diepte
:
2 mm
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Compatibele paneeldiktes
:
2,4 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
2 4 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,254 500 : € 0,121 1000 : € 0,0761 5000 : € 0,0599 10000 : € 0,0525 25000 : € 0,0462 50000 : € 0,0424 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
3,0 mm
Binnenbreedte
:
4,3 mm
Compatibele gatdiameter
:
1,8 mm
Stijl
:
1
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Natuurlijke
Hoogte
:
2,4 mm
Totale breedte
:
9,1 mm
Diepte
:
2 mm
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Compatibele paneeldiktes
:
2,4 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
2 4 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,37 500 : € 0,655 1000 : € 0,413 5000 : € 0,322 10000 : € 0,282 25000 : € 0,249 50000 : € 0,229 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
3,0 mm
Binnenbreedte
:
4,3 mm
Compatibele gatdiameter
:
1,8 mm
Stijl
:
1
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Natuurlijke
Hoogte
:
1,6 mm
Totale breedte
:
8,7 mm
Diepte
:
2 mm
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,262 1000 : € 0,236 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
8,5 mm
Binnenbreedte
:
4,3 mm
Compatibele gatdiameter
:
1,8 mm
Stijl
:
1
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Natuurlijke
Hoogte
:
1,6 mm
Totale breedte
:
8,7 mm
Diepte
:
2 mm
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,264 1000 : € 0,238 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
8,5 mm
Binnenbreedte
:
4,3 mm
Compatibele gatdiameter
:
1,8 mm
Stijl
:
1
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Natuurlijke
Hoogte
:
2,2 mm
Totale breedte
:
8,7 mm
Diepte
:
2 mm
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
2,2 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
2 2 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,358 500 : € 0,172 1000 : € 0,108 5000 : € 0,0848 10000 : € 0,0742 25000 : € 0,0654 50000 : € 0,06 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
0,9 mm
Binnenbreedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
1,7 mm
Stijl
:
2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Hoogte
:
1,7 mm
Totale breedte
:
12,7 mm
Diepte
:
2 mm
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Compatibele paneeldiktes
:
1,7 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 7 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,131 1000 : € 0,118 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
0,9 mm
Binnenbreedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
1,7 mm
Stijl
:
2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Natuurlijke
Hoogte
:
2,4 mm
Totale breedte
:
17,0 mm
Diepte
:
2 mm
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Compatibele paneeldiktes
:
2,4 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
2 4 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,206 500 : € 0,0985 1000 : € 0,0619 5000 : € 0,0488 10000 : € 0,0426 25000 : € 0,0375 50000 : € 0,0345 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
0,9 mm
Binnenbreedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
1,7 mm
Stijl
:
2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Hoogte
:
2,4 mm
Totale breedte
:
8,7 mm
Diepte
:
2 mm
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Compatibele paneeldiktes
:
2,4 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
2 4 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0924 1000 : € 0,0832 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
2,9 mm
Binnenbreedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
1,7 mm
Stijl
:
2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Hoogte
:
1,7 mm
Totale breedte
:
6,9 mm
Diepte
:
2 mm
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Compatibele paneeldiktes
:
1,7 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 7 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,131 1000 : € 0,118 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
2,9 mm
Binnenbreedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
1,7 mm
Stijl
:
2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Natuurlijke
Hoogte
:
2,4 mm
Totale breedte
:
6,9 mm
Diepte
:
2 mm
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Compatibele paneeldiktes
:
2,4 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
2 4 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,206 500 : € 0,0985 1000 : € 0,0619 5000 : € 0,0488 10000 : € 0,0405 25000 : € 0,0375 50000 : € 0,0345 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
2,9 mm
Binnenbreedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
1,7 mm
Stijl
:
2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Hoogte
:
2,4 mm
Totale breedte
:
6,9 mm
Diepte
:
2 mm
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Compatibele paneeldiktes
:
2,4 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
2 4 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,06 100 : € 0,532 500 : € 0,255 1000 : € 0,16 5000 : € 0,126 10000 : € 0,11 25000 : € 0,0972 50000 : € 0,0894 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
2,9 mm
Binnenbreedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
1,7 mm
Stijl
:
2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Natuurlijke
Hoogte
:
1,7 mm
Totale breedte
:
6,9 mm
Diepte
:
2 mm
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Compatibele paneeldiktes
:
1,7 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 7 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,154 1000 : € 0,138 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
0,9 mm
Binnenbreedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
1,7 mm
Stijl
:
1
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Natuurlijke
Hoogte
:
1,7 mm
Totale breedte
:
8,7 mm
Diepte
:
2 mm
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Compatibele paneeldiktes
:
1,7 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 7 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,154 1000 : € 0,138 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
2,9 mm
Binnenbreedte
:
6,7 mm
Compatibele gatdiameter
:
3,0 mm
Stijl
:
3
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Hoogte
:
1,2 mm
Totale breedte
:
9,1 mm
Diepte
:
4,1 mm
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Compatibele paneeldiktes
:
1,2 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 2 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,131 1000 : € 0,118 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
2,9 mm
Binnenbreedte
:
6,7 mm
Compatibele gatdiameter
:
3,0 mm
Stijl
:
3
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Natuurlijke
Hoogte
:
1,2 mm
Totale breedte
:
9,1 mm
Diepte
:
4,1 mm
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Compatibele paneeldiktes
:
1,2 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 2 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,154 1000 : € 0,138 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
2,9 mm
Binnenbreedte
:
6,7 mm
Compatibele gatdiameter
:
3,0 mm
Stijl
:
3
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Hoogte
:
1,6 mm
Totale breedte
:
9,1 mm
Diepte
:
4,1 mm
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,131 1000 : € 0,118 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
2,9 mm
Binnenbreedte
:
6,7 mm
Compatibele gatdiameter
:
3,0 mm
Stijl
:
3
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Natuurlijke
Hoogte
:
1,6 mm
Totale breedte
:
9,1 mm
Diepte
:
4,1 mm
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 6 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,154 1000 : € 0,138 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered