Mini-Draadzadel, Naturel,UL94 V-0,4 mm Gat, 1 mm x 4,1 mm Paneel, 2,8 mm x 8,4 mm

Artikelcode: MBHWSSE-1-19
Deze miniatuur draadzadels hebben een kerstboombevestiging die vastklikt in een gat met een diameter van 4 mm in een 1 mm - 4,1 mm dik paneel. De binnenafmetingen zijn 2,8 mm x 8,4 mm. Gemaakt van UL94 V-0, classificatie Nylon 6/6.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inwendige hoogte
:
2,8 mm
Binnenbreedte
:
8,4 mm
Compatibele gatdiameter
:
4 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1 - 4,1 mm
Diepte
:
9,7 mm
Hoogte
:
5,1 mm
Totale breedte
:
12,7 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Natuurlijke
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Dennenboom
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 - 4 1 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,90 10 : € 0,451 50 : € 0,225 100 : € 0,151 1000 : € 0,128 2000 : € 0,121
essential solutions
delivered