Draadzadel - Mini, Dennenboombevestiging

Deze mini-zadelclips hebben een dennenboombevestiging die vergrendelt rond ronde, ovalen, of geboorde blinde gaten of blinde gaten met schroefdraad. Het smalle profiel is ideaal voor het routeren van glasvezelkabel. Ze zijn in twee maten verkrijgbaar, voor verschillende bundels.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Binnenbreedte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inwendige hoogte
:
2,8 mm
Binnenbreedte
:
12,4 mm
Compatibele gatdiameter
:
4 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1 - 4,1 mm
Diepte
:
9,7 mm
Hoogte
:
5,1 mm
Totale breedte
:
17 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Dennenboom
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 - 4 1 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,728 500 : € 0,349 1000 : € 0,219 5000 : € 0,202 10000 : € 0,192 20000 : € 0,181 30000 : € 0,16 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
2,8 mm
Binnenbreedte
:
12,4 mm
Compatibele gatdiameter
:
4 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1 - 4,1 mm
Diepte
:
9,7 mm
Hoogte
:
5,1 mm
Totale breedte
:
17 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Natuurlijke
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Dennenboom
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 - 4 1 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,789 500 : € 0,376 1000 : € 0,237 5000 : € 0,219 10000 : € 0,207 20000 : € 0,197 30000 : € 0,173 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
2,8 mm
Binnenbreedte
:
8,4 mm
Compatibele gatdiameter
:
4 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1 - 4,1 mm
Diepte
:
9,7 mm
Hoogte
:
5,1 mm
Totale breedte
:
12,7 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Natuurlijke
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Dennenboom
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 - 4 1 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,90 10 : € 0,451 50 : € 0,225 100 : € 0,151 1000 : € 0,128 2000 : € 0,121 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
2,8 mm
Binnenbreedte
:
8,4 mm
Compatibele gatdiameter
:
4 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1 - 4,1 mm
Diepte
:
9,7 mm
Hoogte
:
5,1 mm
Totale breedte
:
12,7 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Dennenboom
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 - 4 1 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Micro
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,834 10 : € 0,417 50 : € 0,209 100 : € 0,139 1000 : € 0,119 2000 : € 0,112 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered