Draadzadel - Afsluitende Borgstang, Inklik

Deze zadelclips hebben tanden langs de body, die de borgkap stevig op zijn plek houden. Als de kap vast zit, houdt de clip de kabels goed vast en zorgt zo voor uitstekende trekontlasting. De kap kan worden verwijderd door de zadeluiteinden samen te drukken. Ze hebben een holle voet voor stabiliteit en om het volledige gat af te dekken. Eenvoudig in het voorgeboorde gat te klikken.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rechthoekig
Compatibele paneeldiktes
:
0,4 - 1,6 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Hoogte
:
29,0 mm
Totale hoogte
:
34,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Compatibele gatdiameter
:
4,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 4 - 1 6 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,301 500 : € 0,271 1000 : € 0,242 5000 : € 0,202 10000 : € 0,171 25000 : € 0,143 50000 : € 0,123 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rechthoekig
Compatibele paneeldiktes
:
0,6 - 2,5 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Hoogte
:
28,7 mm
Totale hoogte
:
36,8 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 6 - 2 5 mm
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,316 250 : € 0,285 1000 : € 0,254 5000 : € 0,213 10000 : € 0,179 25000 : € 0,151 50000 : € 0,128 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rechthoekig
Compatibele paneeldiktes
:
0,6 - 2,5 mm
Kleur
:
Zwart
Hoogte
:
28,7 mm
Totale hoogte
:
36,8 mm
Massief materiaal
:
UV bestendige Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 6 - 2 5 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,354 500 : € 0,319 1000 : € 0,283 5000 : € 0,239 10000 : € 0,20 25000 : € 0,167 50000 : € 0,144 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered