Draadzadel - Afsluitend, Zijdelingse Bevestiging

Zijdelings te bevestigen zadelclips zijn ideaal voor toepassingen met weinig ruimte onder de plaat. Er is geen rotatie mogelijk. Eenvoudig op zijn plaats te schuiven en te verwijderen door het vergrendelingslipje in te drukken. Deze zadelclips bevestigen ook de kabels zodat ze niet meer kunnen bewegen.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
Zijdelingse Bevestiging
Inwendige hoogte
:
7,1 mm
Binnenbreedte
:
11,7 mm
Basislengte
:
14,5 mm
Basisbreedte
:
14 mm
Totale hoogte
:
12,2 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Natuurlijke
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,699 500 : € 0,334 1000 : € 0,211 5000 : € 0,165 10000 : € 0,145 25000 : € 0,127 50000 : € 0,117 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered