Draadzadel - Afsluitend, Speerpuntbevestiging, Naturel, 4,7 mm Gat, 3,2 mm Paneel, 17,5 mm x 11,2 mm

Artikelcode: LWS-A-2-3-01
Deze afsluitende draadzadels klikken vast in een gat met een diameter van 4,7 mm in een maximaal 3,2 mm dik paneel. De binnenafmetingen zijn 17,5 mm x 11,2 mm. Gemaakt van UL94 V-2, classificatie Nylon 6/6. UL E71558


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 143000500002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inwendige hoogte
:
17,5 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
3,2 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
27,2 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,606 10 : € 0,303 50 : € 0,152 100 : € 0,101 1000 : € 0,0866 2000 : € 0,082
essential solutions
delivered