Draadzadel - Afsluitend, Speerpuntbevestiging, Naturel, 4,8 mm Gat, 2,0 mm Paneel, 18,2 mm x 11,1 mm

Artikelcode: 497639
Deze afsluitende draadzadels klikken vast in een gat met een diameter van 4,8 mm in een maximaal 2,0 mm dik paneel. De binnenafmetingen zijn 18,2 mm x 11,1 mm. Gemaakt van UL94 V-2, classificatie Nylon 6/6.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 143010200002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inwendige hoogte
:
18,2 mm
Binnenbreedte
:
11,1 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Compatibele paneeldiktes
:
2,0 mm
Diepte
:
6,2 mm
Hoogte
:
26,9 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bevestigingsstijl
:
Indrukmodel
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
2 0 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0868 2500 : € 0,0682 5000 : € 0,0598 12500 : € 0,0527 25000 : € 0,0483
essential solutions
delivered