Draadzadel - Afsluitend, Speerpuntbevestiging, Naturel, 4,8 mm Gat, 2,0 mm Paneel, 8,6 mm x 11,0 mm

Artikelcode: 143000400002
Deze afsluitende draadzadels klikken vast in een gat met een diameter van 4,8 mm in een maximaal 2,0 mm dik paneel. De binnenafmetingen zijn 8,6 mm x 11,0 mm. Gemaakt van , classificatie Nylon 6/6.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inwendige hoogte
:
8,6 mm
Binnenbreedte
:
11,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Compatibele paneeldiktes
:
2,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
2 0 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,143 500 : € 0,108 1000 : € 0,0906
essential solutions
delivered