Draadzadel - Afsluitend, Inklik, Speerpuntbevestiging

Deze kabelzadels hebben een inklikbare pijlpuntbevestiging. De zadelclip vergrendelt, waardoor de kabels op hun plek gehouden worden. De zadelclips kunnen ontgrendeld worden, waardoor de kabels verwijderd kunnen worden. Verkrijgbaar in diverse maten die in verschillende plaatdiktes passen. Gemaakt van Nylon 6/6 in zowel UL94 V-2 als UL94 V-0 materialen.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Bevestigingsstijl

Inwendige hoogte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(6)

Binnenbreedte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
35,1 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,109 1000 : € 0,0981 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
35,1 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,149 1000 : € 0,1341 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
17,5 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
27,2 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,109 1000 : € 0,0981 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
17,5 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
27,2 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,149 1000 : € 0,1341 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
8,4 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
18 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,109 1000 : € 0,0981 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
8,4 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
18 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,149 1000 : € 0,1341 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
3,2 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
35,1 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,109 1000 : € 0,0981 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
3,2 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
35,1 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,149 1000 : € 0,1341 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
17,5 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
3,2 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
27,2 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,762 100 : € 0,381 500 : € 0,182 1000 : € 0,114 5000 : € 0,0902 10000 : € 0,079 25000 : € 0,0695 50000 : € 0,0639 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
8,4 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
3,2 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
18 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,149 1000 : € 0,1341 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
3,6 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
3,2 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
13,2 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,109 1000 : € 0,0981 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
3,6 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
3,2 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
13,2 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,511 100 : € 0,257 500 : € 0,123 1000 : € 0,077 5000 : € 0,0605 10000 : € 0,0529 25000 : € 0,0466 50000 : € 0,0429 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
8,4 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
3,2 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
18 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,476 10 : € 0,239 50 : € 0,119 100 : € 0,0794 1000 : € 0,0682 2000 : € 0,0647 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
17,5 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
3,2 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
27,2 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,572 10 : € 0,286 50 : € 0,143 100 : € 0,0953 1000 : € 0,0817 2000 : € 0,0774 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
3,6 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
13,2 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,109 1000 : € 0,0981 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
3,6 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
13,2 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,149 1000 : € 0,1341 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
8,6 mm
Binnenbreedte
:
11,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Compatibele paneeldiktes
:
2,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,135 500 : € 0,102 1000 : € 0,0855 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
2,88 mm
Binnenbreedte
:
11,1 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Compatibele paneeldiktes
:
2,0 mm
Diepte
:
4,8 mm
Hoogte
:
12,7 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bevestigingsstijl
:
Indrukmodel
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0575 1000 : € 0,0545 2000 : € 0,0517 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
12,5 mm
Binnenbreedte
:
11,1 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Compatibele paneeldiktes
:
2,0 mm
Diepte
:
4,8 mm
Hoogte
:
18,0 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bevestigingsstijl
:
Indrukmodel
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0788 1000 : € 0,0748 2000 : € 0,0709 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
26,2 mm
Binnenbreedte
:
11,1 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Compatibele paneeldiktes
:
2,0 mm
Diepte
:
4,8 mm
Hoogte
:
34,8 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bevestigingsstijl
:
Indrukmodel
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,107 1000 : € 0,102 2000 : € 0,0968 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
8,6 mm
Binnenbreedte
:
11,1 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Compatibele paneeldiktes
:
2,0 mm
Diepte
:
6,2 mm
Hoogte
:
17,9 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bevestigingsstijl
:
Indrukmodel
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0686 500 : € 0,054 1000 : € 0,0472 2500 : € 0,0416 5000 : € 0,0382 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
18,2 mm
Binnenbreedte
:
11,1 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Compatibele paneeldiktes
:
2,0 mm
Diepte
:
6,2 mm
Hoogte
:
26,9 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bevestigingsstijl
:
Indrukmodel
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0819 2500 : € 0,0643 5000 : € 0,0564 12500 : € 0,0497 25000 : € 0,0456 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
4,0 mm
Binnenbreedte
:
11,1 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Compatibele paneeldiktes
:
2,0 mm
Diepte
:
6,2 mm
Hoogte
:
12,7 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bevestigingsstijl
:
Indrukmodel
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0549 2500 : € 0,0432 5000 : € 0,0378 12500 : € 0,0334 25000 : € 0,0306 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
26,2 mm
Binnenbreedte
:
11,1 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Compatibele paneeldiktes
:
2,0 mm
Diepte
:
6,2 mm
Hoogte
:
34,8 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bevestigingsstijl
:
Indrukmodel
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,102 2500 : € 0,0801 5000 : € 0,0701 12500 : € 0,0618 25000 : € 0,0567 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered