Draadzadel - Afsluitend, Inklik, Kwartslag

Vergrendelt op zijn plek en wordt met een kwartslag verwijderd. Steekt slechts 1 mm onder de plaat uit. Een snelle en eenvoudige oplossing om kabels bijeen te binden en op hun plek te houden. De zadelclip vergrendelt, waardoor de kabels op hun plek gehouden worden. De zadelclips kunnen ontgrendeld worden, waardoor de kabels verwijderd kunnen worden. Deze worden geleverd in vier verschillende maten die beschikbaar zijn in zowel UL94 V-2 als UL94 V-0 materialen.

Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Inwendige hoogte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inwendige hoogte
:
26,9 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
34,8 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Kwartslag
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-01
Totale breedte
:
15,5 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend; Verwijderbaar
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,109 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
19,1 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
26,9 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Kwartslag
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-01
Totale breedte
:
15,5 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend; Verwijderbaar
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,109 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
9,9 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
17,8 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Kwartslag
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-01
Totale breedte
:
15,5 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend; Verwijderbaar
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,109 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
9,9 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
17,8 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Kwartslag
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-19
Totale breedte
:
15,5 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend; Verwijderbaar
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,149 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
3,8 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
13 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Bevestigingsstijl
:
Kwartslag
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-01
Totale breedte
:
15,5 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend; Verwijderbaar
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,109 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered