Draadzadel - Afsluitend, Inklik

Deze zadelclips hebben een inklikbevestiging met een laag profiel, voor snelle en eenvoudige installatie. Ze vergrendelen kabels op hun plek, maar kunnen toch nog worden verwijderd door ze te ontgrendelen. Ze zijn er in vier verschillende maten die beschikbaar zijn in zowel UL94 V-2 als UL94 V-0 materialen.

Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Inwendige hoogte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
35,1 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-01
Totale breedte
:
15,5 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,109 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
35,1 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-19
Totale breedte
:
15,5 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,542 500 : € 0,259 1000 : € 0,163 5000 : € 0,128 10000 : € 0,112 25000 : € 0,0989 50000 : € 0,0907 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
17,5 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
27,2 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-01
Totale breedte
:
15,5 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,109 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
17,5 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
27,2 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-19
Totale breedte
:
15,5 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,149 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
8,4 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
18 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-01
Totale breedte
:
15,5 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,109 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
8,4 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
18 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-19
Totale breedte
:
15,5 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,149 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
3,6 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
13,2 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-01
Totale breedte
:
15,5 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,109 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
3,6 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
13,2 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-19
Totale breedte
:
15,5 mm
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,149 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered