Draadzadel - Afsluitend, Dennenboombevestiging

Deze zadelclips hebben een druknagelbevestiging en zijn vergrendelend, wat betekent dat uw kabels vastgezet kunnen worden.Ze worden aan het paneel bevestigd met de druknagelbevestiging en kunnen worden ingebracht in een gat met of zonder schroefdraad, een boor- of een ponsgat. Kunnen worden bevestigd in metalen schroefdraadbussen, in hout, spaanplaat, kunststof, foam of rubberZe zijn UL-geregistreerd tot E71558.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Inwendige hoogte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inwendige hoogte
:
3,6 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
7,9 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
13,2 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Compatibele paneeldiktes
:
6,4 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
6 4 -
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,207 1000 : € 0,186 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
3,6 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
7,9 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
13,2 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Compatibele paneeldiktes
:
6,4 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
6 4 -
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,542 100 : € 0,272 500 : € 0,13 1000 : € 0,0816 5000 : € 0,0641 10000 : € 0,0561 25000 : € 0,0494 50000 : € 0,0455 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
8,4 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
7,9 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
18 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Compatibele paneeldiktes
:
6,4 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
6 4 -
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,207 1000 : € 0,186 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
8,4 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
7,9 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
18 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Compatibele paneeldiktes
:
6,4 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
6 4 -
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,547 500 : € 0,261 1000 : € 0,164 5000 : € 0,13 10000 : € 0,113 25000 : € 0,0997 50000 : € 0,0917 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
17,5 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
7,9 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
27,2 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Compatibele paneeldiktes
:
6,4 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
6 4 -
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,207 1000 : € 0,186 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
7,9 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
35,1 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Compatibele paneeldiktes
:
6,4 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
6 4 -
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,207 1000 : € 0,186 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Binnenbreedte
:
11,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
7,9 mm
Diepte
:
5,6 mm
Hoogte
:
35,1 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Compatibele paneeldiktes
:
6,4 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
6 4 -
Zadeltype
:
Rechthoekig; Vergrendelend
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,629 100 : € 0,315 500 : € 0,151 1000 : € 0,0944 5000 : € 0,0743 10000 : € 0,0651 25000 : € 0,0573 50000 : € 0,0527 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered