Verende Clips - Klikbevestiging, Scharnierend, Kunststof

Deze Scharnierende Veerclips zijn ideaal om kabels aan een paneel te klemmen. Het scharnierende ontwerp zorgt ervoor dat kabels voor het sluiten in de juiste richting kunnen worden gedraaid. Zodra de armen gescharnierd zijn, zit de klem vast. Twee bevestigingsopties; speerpunt voor dunnere panelen en met dennenboombevestiging voor spaanplaat.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Bevestigingsstijl


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
Pijlpuntbevestiging
Style
:
1
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Kleur
:
Naturel
Compatible Hole Diameter
:
4,7 mm
Merk
:
Richco
Basislengte
:
28,6 mm
ID - Barcode
:
5052751802131
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-01
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,544 1000 : € 0,4896 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Blindgatbevestiging
Style
:
2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Kleur
:
Naturel
Compatible Hole Diameter
:
7,9 mm
Merk
:
Richco
Basislengte
:
29,8 mm
ID - Barcode
:
5052751802155
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-01
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,23 1000 : € 0,207 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered