Veerclips - Schroefbevestiging, Kunststof

Spanklemmen zijn ideaal om de kabels stevig op hun plaats te houden. Omdat één kant geschikt is voor bevestiging met een schroef of een klinknagel, zijn deze klemmen snel te bevestigen. Ze zijn geschikt voor kabels met een diameter tot . Ze worden stevig vastgemaakt met een #6 of een M3.5-schroef. Ze zijn flexibel genoeg dat de kabel verwijderd kan worden, zonder de clip te hoeven verwijderen. Alle randen die contact maken zijn afgerond om het product niet te beschadigen. Verkrijgbaar in Acetaal en in nylon 6/6 in zowel naturel als zwart.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Materiaal


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
Schroef
Massief materiaal
:
Acetaal
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Kleur
:
Natuurlijke
Gatdiameter
:
3,8 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6,M3.5
Compatibele kabeldiameter
:
9,4 mm
Totale hoogte
:
7,4 mm
Totale breedte
:
9,5 mm
Merk
:
Richco
Basislengte
:
33,4 mm
Materiaal
:
Acetaal
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,19 500 : € 0,0906 1000 : € 0,057 5000 : € 0,0449 10000 : € 0,0393 25000 : € 0,0346 50000 : € 0,0318 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Schroef
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Gatdiameter
:
3,8 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6,M3.5
Compatibele kabeldiameter
:
9,4 mm
Totale hoogte
:
7,4 mm
Totale breedte
:
9,5 mm
Merk
:
Richco
Basislengte
:
33,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,288 500 : € 0,137 1000 : € 0,0866 5000 : € 0,0686 10000 : € 0,0597 25000 : € 0,0525 50000 : € 0,0482 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Schroef
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Gatdiameter
:
3,8 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6,M3.5
Compatibele kabeldiameter
:
9,4 mm
Totale hoogte
:
7,4 mm
Totale breedte
:
9,5 mm
Merk
:
Richco
Basislengte
:
33,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,341 500 : € 0,163 1000 : € 0,103 5000 : € 0,0809 10000 : € 0,0708 25000 : € 0,0622 50000 : € 0,0573 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsstijl
:
Schroef
Massief materiaal
:
Acetaal
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Kleur
:
Zwart
Gatdiameter
:
3,8 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6,M3.5
Compatibele kabeldiameter
:
9,4 mm
Totale hoogte
:
7,4 mm
Totale breedte
:
9,5 mm
Merk
:
Richco
Basislengte
:
33,4 mm
Materiaal
:
Acetaal
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,176 500 : € 0,084 1000 : € 0,0529 5000 : € 0,0417 10000 : € 0,0364 25000 : € 0,032 50000 : € 0,0296 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered