Twist Ties - Free Standing, Ball Ends,5.1 mm-13.5 mm Bundle

Artikelcode: TL-250-BK-SP
This twist tie accommodates a bundle range of 5.1 mm-13.5 mm


Replaces Item No.(s): Skiffy 058300259902

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Cable Diameter Range
:
5,1 - 13,5 mm
Ball End Type
:
Kogel
Overall Height
:
22,9 mm
Mounting Method
:
Niet Gemonteerd
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0341
essential solutions
delivered