Twistbinder, Naturel, 5,1 mm-7,6 mm Bundel, 7,6 mm Afstandhouder, Ronde6.5 mm Gat, Max. paneeldikte 1,6 mm

Artikelcode: STL5-250-10M-01
Deze twistbinder is ontworpen om in een gat van Ronde6,5 mm te klikken in een panel met een maximale dikte van 1,6 mm. De clipeinden vast- en losdraaien om de kabels vast te maken of te verwijderen.Bedoeld voor een maximale bundeldiameter van 5,1 mm-7,6 mm. De 10,0 mm afstandhouder tilt de bundel boven overvolle platen uit. UL E71558


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele kabeldiameters
:
5,1 - 7,6 mm
Lengte afstandhouder
:
10,0 mm
Gatvorm
:
Ronde
Compatibele gatgrootte
:
6,5 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kogeleindtype
:
Kogel
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Materiaal
:
Nylon
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Bevestigingsmethode
:
Met Indrukbevestiging
Basisbreedte
:
19,0 mm
Stijl
:
1
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0483 5000 : € 0,0402
essential solutions
delivered