Twistbinder, Naturel, 5,1 mm-7,6 mm Bundel, 7,6 mm Afstandhouder, Round4.8 mm Gat, Max. paneeldikte 2,0 mm

Artikelcode: STL-J-250-4M-19
Deze twistbinder is ontworpen om in een gat van Round4,8 mm te klikken in een panel met een maximale dikte van 2,0 mm. De clipeinden vast- en losdraaien om de kabels vast te maken of te verwijderen.Bedoeld voor een maximale bundeldiameter van 5,1 mm-7,6 mm. De 4,0 mm afstandhouder tilt de bundel boven overvolle platen uit. UL E71558


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Cable Diameter Range
:
5,1 - 7,6 mm
Spacer Length
:
4,0 mm
Compatibele gatgrootte
:
4,8 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Ball End Type
:
Kogel
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Compatible Panel Thickness Range
:
0,8 - 2,0 mm
Mounting Method
:
Met Indrukbevestiging
Base Width
:
14,3 mm
Style
:
1
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0653 5000 : € 0,0548
essential solutions
delivered