Twistbinder, Naturel, 7,6 mm-10,2 mm Bundel, 10,2 mm Afstandhouder, Ronde4.8 mm Gat, Max. paneeldikte 2,0 mm

Artikelcode: STL-350-20-19
Deze twistbinder is ontworpen om in een gat van Ronde4,8 mm te klikken in een panel met een maximale dikte van 2,0 mm. De clipeinden vast- en losdraaien om de kabels vast te maken of te verwijderen.Bedoeld voor een maximale bundeldiameter van 7,6 mm-10,2 mm. De 31,8 mm afstandhouder tilt de bundel boven overvolle platen uit. UL E71558


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele kabeldiameters
:
7,6 - 10,2 mm
Lengte afstandhouder
:
31,8 mm
Gatvorm
:
Ronde
Compatibele gatgrootte
:
4,8 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kogeleindtype
:
Kogel
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Materiaal
:
Nylon
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 2,0 mm
Bevestigingsmethode
:
Met Indrukbevestiging
Basisbreedte
:
14,3 mm
Stijl
:
1
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0953 5000 : € 0,0798
essential solutions
delivered