Twistbinder, Naturel, -11,0 mm Bundel, 11,0 mm Afstandhouder, Round4.8 mm Gat, Max. paneeldikte 1,6 mm

Artikelcode: 460351
Deze twistbinder is ontworpen om in een gat van Round4,8 mm te klikken in een panel met een maximale dikte van 1,6 mm. De clipeinden vast- en losdraaien om de kabels vast te maken of te verwijderen.Bedoeld voor een maximale bundeldiameter van -11,0 mm. De 17,5 mm afstandhouder tilt de bundel boven overvolle platen uit.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Cable Diameter Range
:
11,0 mm
Spacer Length
:
17,5 mm
Compatibele gatgrootte
:
4,8 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Ball End Type
:
Kogel
Compatible Panel Thickness Range
:
1,6 mm
Mounting Method
:
Met Indrukbevestiging
Style
:
1
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0717 11000 : € 0,0599
essential solutions
delivered