Twistbinders - Klikbevestiging, zijwaartse opening, naturel, 5,1 mm-7,6 mm, - paneeldikte

Artikelcode: TLSE1-250-19
Deze twistbinder heeft een zijwaartse opening voor eenvoudiger installatie op moeilijk te bereiken plaatsen. Klikt in een gat van 4,8 mm in een paneel met een dikte van - . De clipeinden vast- en losdraaien om de kabels vast te maken of te verwijderen. Bedoeld voor een maximale bundeldiameter van 5,1 mm-7,6 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Cable Diameter Range
:
5,1 - 7,6 mm
Compatibele gatgrootte
:
4,8 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Ball End Type
:
Kogel
Merk
:
Richco
Mounting Method
:
Met Indrukbevestiging
Base Width
:
14,0 mm
Spacer Length
:
3,5 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,671 500 : € 0,32 1000 : € 0,202 5000 : € 0,162 10000 : € 0,131 25000 : € 0,111 50000 : € 0,0907
essential solutions
delivered