Twistbinders - Klikbevestiging, Kwartslag, Naturel, 7,6 mm-10,2 mm Bundel, 16,0 mm Afstandhouder

Artikelcode: STL9-350-16M-01
Deze kwartslagbinder heeft een bundeldiameter van 7,6 mm-10,2 mm. Ze klikken in een kwartslaggat en zijn verwijderbaar. De lengte van de afstandhouder is 16,0 mm.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele kabeldiameters
:
7,6 - 10,2 mm
Lengte afstandhouder
:
16,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kogeleindtype
:
Kogel
Gatvorm
:
Kwart slag
Materiaal
:
Nylon
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Bevestigingsmethode
:
Kwartslag
Basisbreedte
:
15,8 mm
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0483 5000 : € 0,0402
essential solutions
delivered