Twistbinders - Klikbevestiging, Kwartslag, Naturel, 5,1 mm-7,6 mm Bundel, 10,0 mm Afstandhouder

Artikelcode: STL9-250-10M-01
Deze kwartslagbinder heeft een bundeldiameter van 5,1 mm-7,6 mm. Ze klikken in een kwartslaggat en zijn verwijderbaar. De lengte van de afstandhouder is 10,0 mm.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Cable Diameter Range
:
5,1 - 7,6 mm
Spacer Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Ball End Type
:
Kogel
Merk
:
Richco
Compatible Panel Thickness Range
:
0,8 - 1,6 mm
Mounting Method
:
Kwartslag
Base Width
:
15,8 mm
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0456 5000 : € 0,0379
essential solutions
delivered