Twistbinders - Klikbevestiging, 45°

Deze Twistvergrendeling heeft een opening van 45°, wat ideaal is bij weinig ruimte. Leg uw kabels simpelweg in de opening en draai de twee armen om elkaar heen voor een stevige bevestiging. Losdraaien om de kabels vrij te geven. Ze worden aan het paneel bevestigd door middel van een klikbevestiging. Verkrijgbaar in drie verschillende bundeldiameters. UL conform tot E71558


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Maximale compatibele kabeldiameter


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele kabeldiameters
:
3,8 - 6,4 mm
Compatible Hole Size
:
4,8 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Ball End Type
:
Gat
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71849
Base Width
:
15 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
0,8 - 2 mm
ID - Barcode
:
5052751857162
Materiaal
:
Nylon
Bevestigingsmethode
:
Met Indrukbevestiging
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,977 1000 : € 0,8793 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele kabeldiameters
:
7,6 - 10,2 mm
Compatible Hole Size
:
4,8 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Ball End Type
:
Gat
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71849
Base Width
:
15 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
0,8 - 2 mm
ID - Barcode
:
5052751857179
Materiaal
:
Nylon
Bevestigingsmethode
:
Met Indrukbevestiging
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,231 1000 : € 0,2079 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele kabeldiameters
:
10,2 - 11,9 mm
Compatible Hole Size
:
4,8 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Ball End Type
:
Gat
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71849
Base Width
:
15 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
0,8 - 2 mm
ID - Barcode
:
5052751857186
Materiaal
:
Nylon
Bevestigingsmethode
:
Met Indrukbevestiging
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,241 1000 : € 0,2169 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered