Twistbinders met Kleefbevestiging, Natuurlijke, 7,6 mm-10,2 mm Dundeldiameter.

Artikelcode: KLB-350A4-RT-19
Deze Natuurlijke Gekrulde Kabelbinder is handig in gebruik: plaats de kabels simpelweg in de opening en draai de armen om elkaar heen voor een stevige bevestiging. Losdraaien om de kabels te verwijderen. De zelfklevende basis is snel en eenvoudig aan te brengen. Bedoeld voor een maximale bundeldiameter van 7,6 mm-10,2 mm. UL E71558


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 058402000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele kabeldiameters
:
7,6 - 10,2 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Basislengte
:
25,4 mm
Basisbreedte
:
13 mm
Kogeleindtype
:
Gat
Totale hoogte
:
27,2 mm
Merk
:
Richco
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Materiaal
:
Nylon
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,188 1000 : € 0,169
essential solutions
delivered