Twistbinder - Kleefbevestiging, Uiteinde met Gat

Deze Gekrulde Kabelbinders zijn handig in gebruik: leg de kabels simpelweg in de opening en draai de armen om elkaar heen voor een stevige bevestiging. Losdraaien om de kabels te verwijderen. De zelfklevende basis is snel en eenvoudig aan te brengen.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Maximale compatibele kabeldiameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(1)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele kabeldiameters
:
7,0 - 9,0 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Basislengte
:
20,0 mm
Base Width
:
20,0 mm
Ball End Type
:
Kogel
Totale hoogte
:
27,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,807 500 : € 0,613 1000 : € 0,512 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'
Producent vervallen/ -

Twistbinders met Kleefbevestiging, Naturel, 7,0 mm-9,0 mm">

In Productie!

CAD Bekijken
Monster Bestellen
Offerte Aanvragen
Producent vervallen/ -

Twistbinders met Kleefbevestiging, Naturel, 7,0 mm-9,0 mm" />
Compatibele kabeldiameters
:
10,0 - 112,0 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Basislengte
:
16,0 mm
Base Width
:
21,0 mm
Ball End Type
:
Kogel
Totale hoogte
:
32,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,611 500 : € 0,469 1000 : € 0,376 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Compatibele kabeldiameters
:
17,8 - 20,3 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Basislengte
:
25,4 mm
Base Width
:
13 mm
Ball End Type
:
Gat
Totale hoogte
:
40,1 mm
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Materiaal
:
Kleeflaag op Acrylbasis
ID - Barcode
:
5052751810181
Materiaal
:
Nylon
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,268 1000 : € 0,2412 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele kabeldiameters
:
7,6 - 10,2 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Basislengte
:
25,4 mm
Base Width
:
13 mm
Ball End Type
:
Gat
Totale hoogte
:
27,2 mm
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Materiaal
:
Kleeflaag op rubberbasis
ID - Barcode
:
5052751810143
Materiaal
:
Nylon
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,33 1000 : € 0,297 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele kabeldiameters
:
7,6 - 10,2 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Basislengte
:
25,4 mm
Base Width
:
13 mm
Ball End Type
:
Gat
Totale hoogte
:
27,2 mm
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Materiaal
:
Kleeflaag op rubberbasis
ID - Barcode
:
5052751810150
Materiaal
:
Nylon
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,177 1000 : € 0,1593 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele kabeldiameters
:
10,2 - 12,7 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Basislengte
:
25,4 mm
Base Width
:
13 mm
Ball End Type
:
Gat
Totale hoogte
:
31,2 mm
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Materiaal
:
Kleeflaag op rubberbasis
ID - Barcode
:
5052751810167
Materiaal
:
Nylon
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,367 1000 : € 0,3303 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele kabeldiameters
:
10,2 - 12,7 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Basislengte
:
25,4 mm
Base Width
:
13 mm
Ball End Type
:
Gat
Totale hoogte
:
31,2 mm
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Materiaal
:
Kleeflaag op rubberbasis
ID - Barcode
:
5052751810174
Materiaal
:
Nylon
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,08 500 : € 0,514 1000 : € 0,323 5000 : € 0,253 10000 : € 0,222 25000 : € 0,195 50000 : € 0,181 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered