Twistbinder - Kleefbevestiging, Opstaand

Deze Twistbinders zijn eenvoudig te gebruiken; plaats de kabels simpelweg in de opening en draai de twee armen om elkaar heen voor een stevige bevestiging. Eenvoudig de twists losdraaien om de kabels te verwijderen. Met de Afstandhouder worden de kabels door de Twistbinder op een afstand van uw paneel gehouden, wat ideaal is voor printplaten of elektrische panelen waar interferentie hinderlijk is. De bevestiging met een zelfklevende pad is snel en eenvoudig.
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
Compatible Cable Diameter Range
:
7,6 - 10,2 mm
Spacer Length
:
25,4 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Base Length
:
25,4 mm
Base Width
:
25,4 mm
Ball End Type
:
Gat
Overall Height
:
51,6 mm
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Base Material
:
F_BASE_MATERIAL1080
Mounting Method
:
Kleeflaag
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,522 500 : € 0,469 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Cable Diameter Range
:
7,6 - 10,2 mm
Spacer Length
:
12,7 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Base Length
:
25,4 mm
Base Width
:
25,4 mm
Ball End Type
:
Gat
Overall Height
:
38,9 mm
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Base Material
:
F_BASE_MATERIAL1080
Mounting Method
:
Kleeflaag
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,522 1000 : € 0,469 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Cable Diameter Range
:
7,6 - 10,2 mm
Spacer Length
:
6,4 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Base Length
:
25,4 mm
Base Width
:
25,4 mm
Ball End Type
:
Gat
Overall Height
:
38,9 mm
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Mounting Method
:
Kleeflaag
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,03 500 : € 0,493 1000 : € 0,312 5000 : € 0,244 10000 : € 0,214 25000 : € 0,188 50000 : € 0,173 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Cable Diameter Range
:
7,6 - 10,2 mm
Spacer Length
:
19,1 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Base Length
:
25,4 mm
Base Width
:
25,4 mm
Ball End Type
:
Gat
Overall Height
:
45,2 mm
Merk
:
Richco
UL/CSA Description
:
UL E71558
Mounting Method
:
Kleeflaag
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,03 500 : € 0,493 1000 : € 0,312 5000 : € 0,244 10000 : € 0,214 25000 : € 0,188 50000 : € 0,173 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered