Twistbinder - Kleefbevestiging, Kogeluiteinden, Flexibele Basis

Deze Twistbinders met Draaivergrendeling zijn handig in gebruik: leg de kabels simpelweg in de opening en draai de armen om elkaar heen voor een stevige bevestiging. Losdraaien om de bundel te verwijderen. De flexibele zelfklevende basis is ideaal voor gebogen oppervlakken.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Maximale compatibele kabeldiameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(2)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele kabeldiameters
:
7,0 - 10,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Basislengte
:
17,4 mm
Basisbreedte
:
17,4 mm
Kogeleindtype
:
Kogel
Totale hoogte
:
27,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,906 500 : € 0,689 1000 : € 0,576 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele kabeldiameters
:
10,0 - 15,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Basislengte
:
22,0 mm
Basisbreedte
:
22,0 mm
Kogeleindtype
:
Kogel
Totale hoogte
:
35,2 mm
Materiaal
:
Nylon
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,302 1000 : € 0,288 2000 : € 0,273 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele kabeldiameters
:
15,0 - 20,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Basislengte
:
25,5 mm
Basisbreedte
:
25,5 mm
Kogeleindtype
:
Kogel
Totale hoogte
:
40,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,323 1000 : € 0,306 2000 : € 0,293 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele kabeldiameters
:
7,6 - 10,2 mm
Lengte afstandhouder
:
4,8 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Basislengte
:
25,4 mm
Basisbreedte
:
12,7 mm
Kogeleindtype
:
Kogel
Totale hoogte
:
29,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Materiaal
:
Nylon
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,447 1000 : € 0,403 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele kabeldiameters
:
10,2 - 12,7 mm
Lengte afstandhouder
:
4,8 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Basislengte
:
25,4 mm
Basisbreedte
:
12,7 mm
Kogeleindtype
:
Kogel
Totale hoogte
:
32,3 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Materiaal
:
Nylon
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,448 1000 : € 0,404 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele kabeldiameters
:
17,8 - 20,3 mm
Lengte afstandhouder
:
4,8 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Basislengte
:
25,4 mm
Basisbreedte
:
12,7 mm
Kogeleindtype
:
Kogel
Totale hoogte
:
40,9 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Materiaal
:
Nylon
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,454 1000 : € 0,408 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered