Kabelclip met Railbevestiging

Kabelclips met Railbevestiging worden gebruikt voor alle gebruikelijke DIN-railprofielen. De clips zijn licht en er is geen installatiegereedschap nodig. Dit is een kabelbeheeroplossing voor de lange termijn die achteraf kan worden aangebracht op uw huidige installatie.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Railtype

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(1)

Stijl

Type

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(1)

Railbreedte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Aandrijvingstype
:
Slotted
Materiaal
:
Nylon
Maximale materiaaldikte
:
6,3 mm
Minimale materiaaldikte
:
5,8 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,982 50 : € 0,614 100 : € 0,491 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Aandrijvingstype
:
Slotted
Materiaal
:
Nylon
Maximale materiaaldikte
:
6,9 mm
Minimale materiaaldikte
:
6,4 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,943 50 : € 0,59 100 : € 0,472 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Railtype
:
C-Profile
Stijl
:
Din Rail
Type
:
1
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Inwendige hoogte
:
4,8 mm
Binnenbreedte
:
11,1 mm
Buitenhoogte
:
14,8 mm
Buitenbreedte
:
15,4 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,371 500 : € 0,177 1000 : € 0,111 5000 : € 0,0893 10000 : € 0,0802 20000 : € 0,067 50000 : € 0,0618 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Railtype
:
G-Profile
Stijl
:
Din Rail
Type
:
3
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Inwendige hoogte
:
4,8 mm
Binnenbreedte
:
6,4 mm
Buitenhoogte
:
11,4 mm
Buitenbreedte
:
11,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,358 500 : € 0,172 1000 : € 0,108 5000 : € 0,0862 10000 : € 0,0776 20000 : € 0,0648 50000 : € 0,0597 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Railtype
:
G-Profile
Stijl
:
Din Rail
Type
:
1
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Inwendige hoogte
:
4,8 mm
Binnenbreedte
:
11,1 mm
Buitenhoogte
:
14,8 mm
Buitenbreedte
:
15,4 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,379 500 : € 0,181 1000 : € 0,114 5000 : € 0,0914 10000 : € 0,0822 20000 : € 0,0686 50000 : € 0,0633 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Railtype
:
Top Hat Profile
Stijl
:
Din Rail
Type
:
3
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Inwendige hoogte
:
4,8 mm
Binnenbreedte
:
6,4 mm
Buitenhoogte
:
11,4 mm
Buitenbreedte
:
11,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,349 500 : € 0,165 1000 : € 0,105 5000 : € 0,0836 10000 : € 0,0753 20000 : € 0,0629 50000 : € 0,0579 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Railtype
:
Top Hat Profile
Stijl
:
Din Rail
Type
:
1
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Inwendige hoogte
:
4,8 mm
Binnenbreedte
:
11,1 mm
Buitenhoogte
:
14,8 mm
Buitenbreedte
:
15,4 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,371 500 : € 0,177 1000 : € 0,111 5000 : € 0,0893 10000 : € 0,0802 20000 : € 0,067 50000 : € 0,0618 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Railtype
:
Extruded
Stijl
:
Extruded Metal Rail
Type
:
2
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Hoogte van de basis
:
3,1 mm
Basislengte
:
10,0 mm
Basisbreedte
:
5,8 mm
Gatbreedte
:
1,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Railhoogte
:
20,0 mm
Railbreedte
:
20,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,352 100 : € 0,235 500 : € 0,176 1000 : € 0,112 5000 : € 0,0959 10000 : € 0,0769 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Railtype
:
Extruded
Stijl
:
Extruded Metal Rail
Type
:
4
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Hoogte van de basis
:
3,1 mm
Basislengte
:
10,0 mm
Basisbreedte
:
5,8 mm
Gatbreedte
:
1,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Railhoogte
:
20,0 mm
Railbreedte
:
20,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,26 100 : € 0,173 500 : € 0,13 1000 : € 0,0832 5000 : € 0,0708 10000 : € 0,0566 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Railtype
:
Extruded
Stijl
:
Extruded Metal Rail
Type
:
1
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Hoogte van de basis
:
3,1 mm
Basislengte
:
10,0 mm
Basisbreedte
:
5,8 mm
Gatbreedte
:
1,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Railhoogte
:
20,0 mm
Railbreedte
:
20,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,28 100 : € 0,187 500 : € 0,141 1000 : € 0,0899 5000 : € 0,0765 10000 : € 0,0613 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Railtype
:
Extruded
Stijl
:
Extruded Metal Rail
Type
:
3
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Hoogte van de basis
:
3,1 mm
Basislengte
:
10,0 mm
Basisbreedte
:
5,8 mm
Gatbreedte
:
1,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Railhoogte
:
20,0 mm
Railbreedte
:
20,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,302 100 : € 0,201 500 : € 0,152 1000 : € 0,0971 5000 : € 0,0826 10000 : € 0,0659 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Railtype
:
Extruded
Stijl
:
Extruded Metal Rail
Type
:
4
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Hoogte van de basis
:
3,1 mm
Basislengte
:
13,0 mm
Basisbreedte
:
7,9 mm
Gatbreedte
:
2,3 mm
Materiaal
:
Nylon
Railhoogte
:
30,0 mm
Railbreedte
:
30,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,277 100 : € 0,183 500 : € 0,138 1000 : € 0,0886 5000 : € 0,0753 10000 : € 0,0602 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Railtype
:
Extruded
Stijl
:
Extruded Metal Rail
Type
:
3
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Hoogte van de basis
:
3,1 mm
Basislengte
:
13,0 mm
Basisbreedte
:
7,9 mm
Gatbreedte
:
2,3 mm
Materiaal
:
Nylon
Railhoogte
:
30,0 mm
Railbreedte
:
30,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,284 100 : € 0,19 500 : € 0,142 1000 : € 0,0914 5000 : € 0,0776 10000 : € 0,0621 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Railtype
:
Extruded
Stijl
:
Extruded Metal Rail
Type
:
2
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Hoogte van de basis
:
3,1 mm
Basislengte
:
16,0 mm
Basisbreedte
:
9,8 mm
Gatbreedte
:
6,1 mm
Materiaal
:
Nylon
Railhoogte
:
40,0 mm
Railbreedte
:
40,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,404 100 : € 0,269 500 : € 0,202 1000 : € 0,13 5000 : € 0,11 10000 : € 0,0882 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Railtype
:
Extruded
Stijl
:
Extruded Metal Rail
Type
:
1
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Hoogte van de basis
:
3,1 mm
Basislengte
:
16,0 mm
Basisbreedte
:
9,8 mm
Gatbreedte
:
6,1 mm
Materiaal
:
Nylon
Railhoogte
:
40,0 mm
Railbreedte
:
40,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,374 100 : € 0,249 500 : € 0,187 1000 : € 0,12 5000 : € 0,102 10000 : € 0,0817 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Railtype
:
Extruded
Stijl
:
Extruded Metal Rail
Type
:
3
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Hoogte van de basis
:
3,1 mm
Basislengte
:
16,0 mm
Basisbreedte
:
9,8 mm
Gatbreedte
:
6,1 mm
Materiaal
:
Nylon
Railhoogte
:
40,0 mm
Railbreedte
:
40,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,369 100 : € 0,245 500 : € 0,183 1000 : € 0,118 5000 : € 0,10 10000 : € 0,0803 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Railtype
:
G-Profile
Stijl
:
Din Rail
Type
:
2
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Inwendige hoogte
:
4,8 mm
Binnenbreedte
:
11,1 mm
Buitenhoogte
:
14,8 mm
Buitenbreedte
:
15,4 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,371 500 : € 0,177 1000 : € 0,111 5000 : € 0,0893 10000 : € 0,0803 20000 : € 0,067 50000 : € 0,0618 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Railtype
:
Top Hat Profile
Stijl
:
Din Rail
Type
:
2
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Inwendige hoogte
:
4,8 mm
Binnenbreedte
:
11,1 mm
Buitenhoogte
:
14,8 mm
Buitenbreedte
:
15,4 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,371 500 : € 0,177 1000 : € 0,111 5000 : € 0,0893 10000 : € 0,0803 20000 : € 0,067 50000 : € 0,0618 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Railtype
:
Extruded
Stijl
:
Extruded Metal Rail
Type
:
2
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Hoogte van de basis
:
3,1 mm
Basislengte
:
13,0 mm
Basisbreedte
:
7,9 mm
Gatbreedte
:
2,3 mm
Materiaal
:
Nylon
Railhoogte
:
30,0 mm
Railbreedte
:
30,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,371 100 : € 0,246 500 : € 0,186 1000 : € 0,119 5000 : € 0,101 10000 : € 0,0809 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Railtype
:
Extruded
Stijl
:
Extruded Metal Rail
Type
:
1
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Hoogte van de basis
:
3,1 mm
Basislengte
:
13,0 mm
Basisbreedte
:
7,9 mm
Gatbreedte
:
2,3 mm
Materiaal
:
Nylon
Railhoogte
:
30,0 mm
Railbreedte
:
30,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,296 100 : € 0,197 500 : € 0,147 1000 : € 0,095 5000 : € 0,0808 10000 : € 0,0647 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Railtype
:
Extruded
Stijl
:
Extruded Metal Rail
Type
:
4
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Hoogte van de basis
:
3,1 mm
Basislengte
:
16,0 mm
Basisbreedte
:
9,8 mm
Gatbreedte
:
6,1 mm
Materiaal
:
Nylon
Railhoogte
:
40,0 mm
Railbreedte
:
40,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,296 100 : € 0,197 500 : € 0,147 1000 : € 0,095 5000 : € 0,0808 10000 : € 0,0647 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Railtype
:
#2 and #3
Stijl
:
Dinn Rail
Type
:
Dinn Rail
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94-V2
Inwendige hoogte
:
16,26 mm
Binnenbreedte
:
85,1 mm
Buitenhoogte
:
16,26 mm
Buitenbreedte
:
85,1 mm
ID - Mfg Item Number
:
23DRC001
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered