Draadklem - Verstelbaar Plastic, Zwart

Artikelcode: CMS-1BK
Deze Zwart riem wordt vlak geleverd. Het wordt opgevouwen om de kabels te bundelen. Het riempje is verstelbaar. De CMS-1 is voorzien van een anti-rotatie pin die voorkomt dat het riempje draait.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Met Indrukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Speciale eigenschappen (alle)
:
Anti-Rotation Pin
Compatibele gatdiameter
:
6,35 mm
Basislengte
:
60,7 mm
Totale breedte
:
14,0 mm
Inwendige hoogte
:
30,0 mm
Binnenbreedte
:
70,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Materiaal
:
Nylon
Merk
:
Richco
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,364 250 : € 0,219 5000 : € 0,202 10000 : € 0,192 20000 : € 0,181 30000 : € 0,16
essential solutions
delivered