Draadklem - Kleef-/Schroefbevestiging, Verstelbaar, Rubber

Geschikt voor het bevestigen van kabels aan panelen. Met karteltandjes op het riempje kunt u kabelbundels met een maximale diam. van 20 mm bevestigen. In twee stijlen verkrijgbaar; met een schroef te monteren met een M5/#10 schroef of kleeflaag. Voorzien van een gekarteld riempje dat de bundels stevig vasthoudt. Met een grote geribbelde voet, zodat de kabels extra oppervlak hebben, wat helpt bij trekontlasting.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Bevestigingsmethode


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Basislengte
:
40,0 mm
Basisbreedte
:
30,0 mm
Gatmaat
:
9,2 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M5,#10
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Kleeflaag op Acrylbasis
Speciale eigenschappen (alle)
:
50 Shore A
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,37 200 : € 1,0635 1000 : € 0,757 5000 : € 0,596 10000 : € 0,522 25000 : € 0,46 50000 : € 0,422 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Basislengte
:
40,0 mm
Basisbreedte
:
30,0 mm
Gatmaat
:
9,2 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M5,#10
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Kleeflaag op Acrylbasis
Speciale eigenschappen (alle)
:
50 Shore A
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,55 200 : € 1,202 1000 : € 0,854 5000 : € 0,672 10000 : € 0,587 25000 : € 0,518 50000 : € 0,476 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered