Draadclip, Tweedelig, Naturel ,#8; M4 Platkopschroef, 37,0 mm Binnenbreedte, 41,9 mm Max. Hoogte

Artikelcode: D-1.5
Dit is een tweedelige clip die draden stevig op hun plaats houdt. Kan aan uw paneel worden bevestigd met behulp van een #8- of M4-platkopschroef. Hij heeft een Binnenbreedte van 37,0 mm en een max. Hoogte van 41,9 mm De borgstang glijdt over de gekartelde randen en maakt de bundel vast. De borgstang kan worden verwijderd voor wijzigingen of reparaties.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4,#8
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Totale Lengte
:
62,7 mm
Totale breedte
:
17,8 mm
Basislengte
:
55,3 mm
Totale hoogte
:
56,6 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Binnenbreedte
:
37,0 mm
Binnendiameters
:
16 8 - 41 9 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 3,14
essential solutions
delivered