Draadclip - Schroefbevestiging, Tweedelig

Een tweedelige clip die draden stevig op hun plaats houdt. Kan aan uw paneel worden bevestigd met behulp van een #8- of M4-platkopschroef. Ze hebben een verstelbare houdcapaciteit. De borgstang glijdt over de gekartelde randen en maakt de bundel vast. De borgstang kan worden verwijderd voor wijzigingen of reparaties. Verkrijgbaar in 2 maten voor verschillende bundelafmetingen.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4,#8
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Totale Lengte
:
47,2 mm
Totale breedte
:
14,2 mm
Basislengte
:
38,9 mm
Totale hoogte
:
43,7 mm
Merk
:
Richco
Binnendiameters
:
13 0 - 31 8 mm
Binnenbreedte
:
25,1 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 2,07 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4,#8
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Totale Lengte
:
62,7 mm
Totale breedte
:
17,8 mm
Basislengte
:
55,3 mm
Totale hoogte
:
56,6 mm
Merk
:
Richco
Binnendiameters
:
16 8 - 41 9 mm
Binnenbreedte
:
37,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 2,96 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered