Draadclip, Kleefbevestiging, Natuurlijke, Stijl 2, 25,4 mm x 25,4 mm Basis, 13,6 mm Inwendige Hoogte, 18,3 mm Binnenbreedte

Artikelcode: WCK-720-01A4-RT
Deze Natuurlijke zelfklevende draadkoordclip heeft een 2 Stijl. De afmeting van de voet is 25,4 mm x 25,4 mm. Hij heeft een Binnenhoogte van 13,6 mm en een Binnenbreedte van 18,3 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Stijl
:
2
Inwendige hoogte
:
13,6 mm
Binnenbreedte
:
18,3 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Basislengte
:
25,4 mm
Basisbreedte
:
25,4 mm
Klembreedte
:
11,8 mm
Totale hoogte
:
11,7 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,557 1000 : € 0,501
essential solutions
delivered