Draadclip, Kleefbevestiging, Natuurlijke, Stijl 1, 25,1 mm x 25,1 mm Basis, 4,6 mm Inwendige Hoogte, 11,4 mm Binnenbreedte

Artikelcode: WCK-460-01A4-RT
Deze Natuurlijke zelfklevende draadkoordclip heeft een 1 Stijl. De afmeting van de voet is 25,1 mm x 25,1 mm. Hij heeft een Binnenhoogte van 4,6 mm en een Binnenbreedte van 11,4 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Stijl
:
1
Inwendige hoogte
:
4,6 mm
Binnenbreedte
:
11,4 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Basislengte
:
25,1 mm
Basisbreedte
:
25,1 mm
Klembreedte
:
11,9 mm
Totale hoogte
:
11,7 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,502 1000 : € 0,452
essential solutions
delivered